Menü Arama

Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M10 11.0 80.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Omuzlu Cıvata, kısa bir dişli şaftın yanı sıra, bu şaftı iki kısma ayıran bir omuz içerir. Sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Hizalama ve yüksek yük desteği gerektiren durumlarda kullanılır. Anahtar veya altıgen soket kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20257811

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 463,8802 TL
50 - 99 371,1323 TL
100 + 324,6528 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

463,88 TL

1 x 463,8802 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Short Thread
d1 M10
d2 11.0
l1 80.0
l2 15.5
H1 6.4
A/F 16.0
Çekme dayanımı (N) 550 N/mm2
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin