Menü Arama

Omuzlu Cıvata - Altıgen Başlı M8 9.0 30.0 303 Stainless Steel

Paslanmaz Omuzlu Cıvata, kısa bir dişli şaftın yanı sıra, bu şaftı iki kısma ayıran bir omuz içerir. Sağlam ve korozyona dayanıklıdır, mıknatıslı değildir. Hizalama ve yüksek yük desteği gerektiren durumlarda kullanılır. Anahtar veya altıgen soket kullanılarak kolayca takılır.
Ürün kodu:

20257743

174 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 245,4966 TL
50 - 99 196,4818 TL
100 + 171,8335 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

245,50 TL

1 x 245,4966 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tip Short Thread
d1 M8
d2 9.0
l1 30.0
l2 11.5
H1 5.3
A/F 13.0
Çekme dayanımı (N) 550 N/mm2
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin