Menü Arama

Oluklu Boru Ucu Tapaları

Stokta

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Yivli yapısı sıkı oturma sağlar, sızıntıyı önlerken ekstra kavrama ve stabilite sağlar.Toz, kir ve kirleticilerin girmesini önler.Montajı kolaydır, sıkıca oturana kadar deliğe itilir. Malzeme: PE Renk: Kırmızı, Beyaz Seri Kodu: SR1604, SR1603

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
43 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h Renk H Kavrama Tipi d h1 Tip Satın Al
4,1951 TL - 10,2781 TL 23800 Stokta
10.5 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaksız
70.0 mm
1.5 mm
7,1075 TL - 17,4134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.8 mm
Kırmızı
8.0 mm
Parmak Tutamaklı
30.0 mm
1.0 mm
1
7,6859 TL - 18,8304 TL 600 Stokta
12.5 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
90.0 mm
1.6 mm
14,9301 TL - 36,5788 TL 8000 Stokta
12.8 mm
Kırmızı
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
110.0 mm
1.3 mm
1
12,6169 TL - 30,9116 TL 98040 Stokta
12.2 mm
Kırmızı
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
120.0 mm
1.8 mm
1
1,6086 TL - 3,9411 TL 60800 Stokta
10.8 mm
Beyaz
11.6 mm
Parmak Tutamaksız
40.0 mm
1.2 mm
5,5199 TL - 13,5239 TL 59840 Stokta
12.5 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaksız
80.0 mm
1.5 mm
15,3506 TL - 37,6092 TL 6300 Stokta
12.8 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
110.0 mm
1.3 mm
1,6086 TL - 3,9411 TL 40050 Stokta
10.8 mm
Kırmızı
11.6 mm
Parmak Tutamaklı
40.0 mm
1.2 mm
1
12,6169 TL - 12,6169 TL 52800 Stokta
12.2 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
120.0 mm
1.8 mm
23,3415 TL - 57,1866 TL 8500 Stokta
13.3 mm
Kırmızı
14.2 mm
Parmak Tutamaklı
135.0 mm
1.2 mm
1
3,787 TL - 6,3757 TL 8400 Stokta
10.5 mm
Kırmızı
12.0 mm
Parmak Tutamaklı
70.0 mm
1.5 mm
1
199503 3,8843 TL - 5,4381 TL 178500 Stokta
10.5 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaklı
70.0 mm
1.5 mm
2,986 TL - 7,3156 TL 119000 Stokta
10.7 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaksız
60.0 mm
1.3 mm
2,986 TL - 7,3156 TL 496650 Stokta
10.7 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaklı
60.0 mm
1.3 mm
5,1624 TL - 12,648 TL 215460 Stokta
12.5 mm
Kırmızı
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
80.0 mm
1.5 mm
1
7,486 TL - 18,3409 TL 34200 Stokta
12.5 mm
Kırmızı
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
100.0 mm
1.5 mm
1
1,861 TL - 4,5595 TL 1764000 Stokta
10.8 mm
Beyaz
11.7 mm
Parmak Tutamaksız
50.0 mm
1.2 mm
9,2736 TL - 22,7202 TL 724850 Stokta
12.5 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaksız
100.0 mm
1.5 mm
1,8189 TL - 4,4564 TL 250 Stokta
10.8 mm
Kırmızı
11.7 mm
Parmak Tutamaklı
50.0 mm
1.2 mm
1
  • / 3
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Beyaz

10246

Fiyat Aralığı
10,2781 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10422

Fiyat Aralığı
17,4134 TL - 7,1075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Beyaz

199505

Fiyat Aralığı
18,8304 TL - 7,6859 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

50126

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

199508

Fiyat Aralığı
30,9116 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
98040 Stokta
Özellikler
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Beyaz

10228

Fiyat Aralığı
3,9411 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
60800 Stokta
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Beyaz

10247

Fiyat Aralığı
13,5239 TL - 5,5199 TL

Stok Seviyeleri
59840 Stokta
Özellikler
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Beyaz

10542

Fiyat Aralığı
37,6092 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

199104

Fiyat Aralığı
3,9411 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
40050 Stokta
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Beyaz

199507

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
52800 Stokta
Özellikler
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

50194

Fiyat Aralığı
57,1866 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

199175

Fiyat Aralığı
6,3757 TL - 3,787 TL

Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Beyaz

199503

Fiyat Aralığı
5,4381 TL - 3,8843 TL

Stok Seviyeleri
178500 Stokta
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Beyaz

10245

Fiyat Aralığı
7,3156 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Beyaz

199502

Fiyat Aralığı
7,3156 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
496650 Stokta
Özellikler
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

199060

Fiyat Aralığı
12,648 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
215460 Stokta
Özellikler
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 100.0 mm 12.5 mm PE Red

199166

Fiyat Aralığı
18,3409 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Beyaz

10242

Fiyat Aralığı
4,5595 TL - 1,861 TL

Stok Seviyeleri
1764000 Stokta
Özellikler
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 100.0 mm 12.5 mm LDPE Beyaz

10248

Fiyat Aralığı
22,7202 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
724850 Stokta
Özellikler
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

199126

Fiyat Aralığı
4,4564 TL - 1,8189 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Renk
    Kırmızı