Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Yivli yapısı sıkı oturma sağlar, sızıntıyı önlerken ekstra kavrama ve stabilite sağlar.Toz, kir ve kirleticilerin girmesini önler.Montajı kolaydır, sıkıca oturana kadar deliğe itilir. Malzeme: PE Renk: Kırmızı, Beyaz Seri Kodu: SR1604, SR1603
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Renk | H | Kavrama Tipi | d | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4581 TL - 32,9725 TL | 14000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 7,7456 TL - 18,9767 TL | 3450 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,7813 TL - 19,8283 TL | 1100 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 7,4756 TL - 18,3151 TL | 25920 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,2954 TL - 15,4237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.38 in
9.7 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 6,9709 TL - 17,0787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.38 in
9.7 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | 4560 Stokta |
0.32 in
8.1 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| 8,1169 TL - 19,8863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 9,1263 TL - 22,3595 TL | 7600 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 36,0635 TL - 88,3559 TL | 3450 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
||
| 10,6115 TL - 14,8561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.35 in
8.9 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| 14,9301 TL - 36,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.295 in
7.5 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
| 27,7574 TL - 68,0057 TL | 450 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 4,1951 TL - 10,2781 TL | 23800 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 2,986 TL - 7,3156 TL | 119000 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 15,3506 TL - 37,6092 TL | 6300 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | 40050 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Kırmızı
|
0.457 in
11.6 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 7,486 TL - 18,3409 TL | 34200 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Kırmızı
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,986 TL - 7,3156 TL | 496650 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 9,2736 TL - 22,7202 TL | 801150 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm