Menü Arama

Oluklu Boru Ucu Tapaları

Stokta

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Yivli yapısı sıkı oturma sağlar, sızıntıyı önlerken ekstra kavrama ve stabilite sağlar.Toz, kir ve kirleticilerin girmesini önler.Montajı kolaydır, sıkıca oturana kadar deliğe itilir. Malzeme: PE Renk: Kırmızı, Beyaz Seri Kodu: SR1604, SR1603

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
43 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h Renk H Kavrama Tipi d h1 Tip Satın Al
13,4581 TL - 32,9725 TL 14000 Stokta
12.7 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
88.9 mm
2
7,7456 TL - 18,9767 TL 3450 Stokta
7.5 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
66.0 mm
2
8,7813 TL - 19,8283 TL 1100 Stokta
9.5 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
70.0 mm
2
7,4756 TL - 18,3151 TL 25920 Stokta
9.5 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
60.0 mm
2
6,2954 TL - 15,4237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
50.8 mm
2
6,9709 TL - 17,0787 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
57.2 mm
2
16,2969 TL - 39,9274 TL 4560 Stokta
8.1 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
101.6 mm
2
8,1169 TL - 19,8863 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
63.5 mm
2
9,1263 TL - 22,3595 TL 7600 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
71.0 mm
2
36,0635 TL - 88,3559 TL 3450 Stokta
12.7 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
152.4 mm
2
10,6115 TL - 14,8561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
76.2 mm
2
14,9301 TL - 36,5788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
95.0 mm
2
27,7574 TL - 68,0057 TL 450 Stokta
15.2 mm
Beyaz
Parmak Tutamaklı
127.8 mm
2
4,1951 TL - 10,2781 TL 23800 Stokta
10.5 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaksız
70.0 mm
1.5 mm
2,986 TL - 7,3156 TL 119000 Stokta
10.7 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaksız
60.0 mm
1.3 mm
15,3506 TL - 37,6092 TL 6300 Stokta
12.8 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
110.0 mm
1.3 mm
1,6086 TL - 3,9411 TL 40050 Stokta
10.8 mm
Kırmızı
11.6 mm
Parmak Tutamaklı
40.0 mm
1.2 mm
1
7,486 TL - 18,3409 TL 34200 Stokta
12.5 mm
Kırmızı
14.0 mm
Parmak Tutamaklı
100.0 mm
1.5 mm
1
2,986 TL - 7,3156 TL 496650 Stokta
10.7 mm
Beyaz
12.0 mm
Parmak Tutamaklı
60.0 mm
1.3 mm
9,2736 TL - 22,7202 TL 801150 Stokta
12.5 mm
Beyaz
14.0 mm
Parmak Tutamaksız
100.0 mm
1.5 mm
  • / 3
Boru Ucu Tapası 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Beyaz

12626

Fiyat Aralığı
32,9725 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Beyaz

12582

Fiyat Aralığı
18,9767 TL - 7,7456 TL

Stok Seviyeleri
3450 Stokta
Özellikler
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Beyaz

12560

Fiyat Aralığı
19,8283 TL - 8,7813 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Beyaz

12581

Fiyat Aralığı
18,3151 TL - 7,4756 TL

Stok Seviyeleri
25920 Stokta
Özellikler
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 2.000 in 9.7 mm LDPE - PIR Beyaz

12580

Fiyat Aralığı
15,4237 TL - 6,2954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 57.2 mm 9.7 mm LDPE - PIR Beyaz

12624

Fiyat Aralığı
17,0787 TL - 6,9709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 4.000 in 8.1 mm LDPE - PIR Beyaz

12627

Fiyat Aralığı
39,9274 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
4560 Stokta
Özellikler
  • d
    101.6 mm
  • h
    8.1 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 63.5 mm 8.1 mm PE White

10301

Fiyat Aralığı
19,8863 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Beyaz

10725

Fiyat Aralığı
22,3595 TL - 9,1263 TL

Stok Seviyeleri
7600 Stokta
Özellikler
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 6.000 in 12.7 mm LDPE - PIR Beyaz

12629

Fiyat Aralığı
88,3559 TL - 36,0635 TL

Stok Seviyeleri
3450 Stokta
Özellikler
  • d
    152.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Beyaz

12561

Fiyat Aralığı
14,8561 TL - 10,6115 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Beyaz

12584

Fiyat Aralığı
36,5788 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 127.8 mm 15.2 mm PE White

12628

Fiyat Aralığı
68,0057 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme
    PE
  • Kavrama Tipi
    Parmak Tutamaklı
Boru Ucu Tapası 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Beyaz

10246

Fiyat Aralığı
10,2781 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Beyaz

10245

Fiyat Aralığı
7,3156 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Beyaz

10542

Fiyat Aralığı
37,6092 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

199104

Fiyat Aralığı
3,9411 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
40050 Stokta
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 100.0 mm 12.5 mm PE Red

199166

Fiyat Aralığı
18,3409 TL - 7,486 TL

Stok Seviyeleri
34200 Stokta
Özellikler
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Kırmızı
Boru Ucu Tapası 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Beyaz

199502

Fiyat Aralığı
7,3156 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
496650 Stokta
Özellikler
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Renk
    Beyaz
Boru Ucu Tapası 100.0 mm 12.5 mm LDPE Beyaz

10248

Fiyat Aralığı
22,7202 TL - 9,2736 TL

Stok Seviyeleri
801150 Stokta
Özellikler
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Renk
    Beyaz