Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6154, SRV0067
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | W | ID | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9941 TL - 4,9941 TL | 340 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 7,3704 TL - 7,3704 TL | 35679 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| 1.070,3438 TL - 1.070,3438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1
|
||
| 6,298 TL - 6,298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
||
| 6,5293 TL - 6,5293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
||
| 5,0993 TL - 5,0993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 9,7676 TL - 9,7676 TL | 44 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2