Menü Arama

SAE Flanş Contası 1 1/4 in PU Mavi

This O -ring is made of blue Polyurethane shore 90 and is suitable for SAE Flange seal. The seal fit thread size of 1-1/4". The o-ring prevents fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Ürün kodu:

490093

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 203,502 TL
50 - 99 116,2869 TL
100 + 83,062 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.035,02 TL

10 x 203,502 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
ID 31.8 mm
W 3.0 mm
Diş Boyutu 1 1/4 in
Tip Individual Part
Parça Sayısı 10
Tam Malzeme Polyurethane 90
Renk Mavi
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin