Menü Arama

O-Halka 10.1 mm 1.6 mm FPM 75 Black

This o-ring is made of FPM 75 and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 10.1 mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Ürün kodu:

600716

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 5,7092 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

570,92 TL

100 x 5,7092 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 1.6 mm
ID 10.1 mm
Parça Sayısı 100
Tip 2
Renk Siyah
Tam Malzeme Fluoroelastomer 75
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin