Menü Arama

O-Halka 4.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

This o-ring is made of FPM 75 and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 4.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Ürün kodu:

600713

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 4,2898 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

428,98 TL

100 x 4,2898 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 1.6 mm
ID 4.1 mm
Parça Sayısı 15
Tip Individual Part
Renk Siyah
Tam Malzeme Fluoroelastomer 75
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin