Menü Arama

O-Halka 14.6 mm 2.4 mm NBR Black

This o-ring has an inside diameter of 14.6mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Ürün kodu:

178104269954

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 2,0293 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

202,93 TL

100 x 2,0293 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 2.4 mm
ID 14.6 mm
Parça Sayısı 100
Tip 2
Renk Siyah
Tam Malzeme Nitril Butadiyen Kauçuk
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin