Menü Arama

O-Halka 8.1 mm 1.6 mm NBR Black

This o-ring has an inside diameter of 8.1mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Ürün kodu:

178103369954

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 1,6297 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

162,97 TL

100 x 1,6297 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
W 1.6 mm
ID 8.1 mm
Parça Sayısı 100
Tip 2
Renk Siyah
Tam Malzeme Nitril Butadiyen Kauçuk
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin