Menü Arama

O-Halka 19.0 mm 2.5 mm FPM Siyah

This o-ring is made of fluorocarbon (FPM 75) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 19mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Ürün kodu:

490148

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 18,5049 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.850,49 TL

100 x 18,5049 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kit Tipi Avrupa Metrik O-Halka
Parça Sayısı 14
Tam Malzeme Fluoroelastomer 75
Renk Siyah
Tip Individual Part
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin