Menü Arama

O-Halka 7.0 mm 2.0 mm NBR Siyah

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 7mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Ürün kodu:

490114

81060 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 2,1029 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

210,29 TL

100 x 2,1029 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kit Tipi Avrupa Metrik O-Halka
Parça Sayısı 17
Tam Malzeme Nitril Butadiyen Kauçuk
Renk Siyah
Tip Individual Part
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin