Menü Arama

O-Halka 19.0 mm 2.5 mm NBR 70 Black

This o-ring has an inside diameter of 19mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks.
Ürün kodu:

178101469954

97 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 4,4369 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

443,69 TL

100 x 4,4369 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kit Tipi Avrupa Metrik O-Halka
Parça Sayısı 100
Tam Malzeme Nitril Butadiyen Kauçuk
Renk Siyah
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin