Menü Arama

Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

Sızdırmazlık Halkası Kordonu Birleştirme Kitleri ve Kordonları, kapsamlı bir O-Halka envanteri gereğini azaltmak için tasarlanmıştır. Mezura, kesme bloğu, bir şişe yapıştırıcı, çekilebilir bıçak ve gereken genişlik ve uzunlukta bir kordon ile birlikte temin edilir. Çoğu yağlara dirençlidir, sıvı ve gaz kaybına karşı korurken yağları ve kimyasalları önler. Siyah renktedir ve NBR malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

492237

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 573,6537 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

573,65 TL

1 x 573,6537 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 4.50 mm
L 2.0 m
Halka Tipi O-Halka
Tip O-Ring Cord
Renk Siyah
Tam Malzeme Nitril Butadiyen Kauçuk
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin