Menü Arama

O-Ring & Kitler Emperyal

Stokta

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID YxY Malzeme Tip Satın Al
4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
FPM
Imperial O-Ring Kit
2,0082 TL - 2,0082 TL 340 Stokta
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,1776 TL - 1,1776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1,3984 TL - 1,3984 TL 117198 Stokta
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
2,2184 TL - 2,2184 TL 24 Stokta
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
2,8178 TL - 2,8178 TL 756 Stokta
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
3,6799 TL - 3,6799 TL 4947 Stokta
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
4,50 TL - 4,50 TL 378 Stokta
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
5,3306 TL - 5,3306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,963 TL - 0,963 TL 42000 Stokta
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
19,241 TL - 19,241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
2,639 TL - 2,639 TL 22800 Stokta
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
3,4696 TL - 3,4696 TL 261765 Stokta
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
4,2898 TL - 4,2898 TL 26 Stokta
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
9,6309 TL - 9,6309 TL 92 Stokta
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
9,6309 TL - 9,6309 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
19,241 TL - 19,241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
7,1286 TL - 7,1286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
3,2594 TL - 3,2594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
  • / 4
FPM Sızdırmazlık Halkası Kiti Emperyal O-Halka

490032

Fiyat Aralığı
4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    382
  • Tip
    Imperial O-Ring Kit
O-Halka 7.66 mm 1.78 mm NBR Siyah

600640

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 3.68 mm 1.78 mm NBR Siyah

600636

Fiyat Aralığı
1,1776 TL - 1,1776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 4.48 mm 1.78 mm NBR Siyah

600637

Fiyat Aralığı
1,3984 TL - 1,3984 TL

Stok Seviyeleri
117198 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 9.25 mm 1.78 mm NBR Siyah

600641

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 12.37 mm 2.62 mm NBR Siyah

600644

Fiyat Aralığı
2,8178 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 18.72 mm 2.62 mm NBR Siyah

600648

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
4947 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 23.4 mm 3.53 mm NBR Siyah

600652

Fiyat Aralığı
4,50 TL - 4,50 TL

Stok Seviyeleri
378 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 29.75 mm 3.53 mm NBR Siyah

600656

Fiyat Aralığı
5,3306 TL - 5,3306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 2.9 mm 1.78 mm NBR Siyah

600635

Fiyat Aralığı
0,963 TL - 0,963 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 21.82 mm 3.53 mm FPM Siyah

600681

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 10.78 mm 2.62 mm NBR Siyah

600643

Fiyat Aralığı
2,639 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 17.13 mm 2.62 mm NBR Siyah

600647

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
261765 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 21.82 mm 3.53 mm NBR Siyah

600651

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 9.19 mm 2.62 mm FPM Siyah

600672

Fiyat Aralığı
9,6309 TL - 9,6309 TL

Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 15.54 mm 2.62 mm FPM Siyah

600676

Fiyat Aralığı
9,6309 TL - 9,6309 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 20.22 mm 3.53 mm FPM Siyah

600680

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 43.82 mm 5.33 mm NBR Siyah

600664

Fiyat Aralığı
7,1286 TL - 7,1286 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 5.28 mm 1.78 mm FPM Siyah

600668

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 15.54 mm 2.62 mm NBR Siyah

600646

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13