Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,963 TL - 0,963 TL | 42000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,639 TL - 2,639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 9198 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,6086 TL - 1,6086 TL | 28098 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,0082 TL - 2,0082 TL | 340 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,8178 TL - 2,8178 TL | 756 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 24 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | 1728 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 713,4924 TL - 713,4924 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
NBR
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| 4.638,2267 TL - 4.638,2267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
FPM
|
Imperial O-Ring Kit
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 71,7066 TL - 71,7066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 23,5517 TL - 23,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 71,7066 TL - 71,7066 TL | 100 Stokta |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part