Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,963 TL - 0,963 TL | 42000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,7874 TL - 1,7874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 61 Stokta |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | 15200 Stokta |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 6,7605 TL - 6,7605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | 59160 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 26 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,8786 TL - 4,8786 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,0795 TL - 4,0795 TL | 12663 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,639 TL - 2,639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,6086 TL - 1,6086 TL | 28098 Stokta |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 3,6799 TL - 3,6799 TL | 4947 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,50 TL - 4,50 TL | 378 Stokta |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,4287 TL - 2,4287 TL | 41976 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 5,3306 TL - 5,3306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part