Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,541 TL - 5,541 TL | 1794 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 37800 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 5,3306 TL - 5,3306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 6,1297 TL - 6,1297 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,7103 TL - 4,7103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | 1728 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 1005 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | 493 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,2184 TL - 2,2184 TL | 24 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 2,8178 TL - 2,8178 TL | 756 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 6,5503 TL - 6,5503 TL | 100 Stokta |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 1,3984 TL - 1,3984 TL | 117198 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 5,7512 TL - 5,7512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 26 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin