Menü Arama

O-Halka 32.92 mm 3.53 mm FPM Siyah

FPM 75 ile imal edilen bu O-Halka emperyal standart için uygundur. Conta, 43,8 mm iç çapa sahiptir. O-Halka sıkı geçirmezlik sağlayarak sıvı kaybını ve gaz sızıntılarını önler. Bu malzeme yağ, benzin ve hidrokarbonlara karşı mükemmel dirençlidir.
Ürün kodu:

600688

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 35,3276 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.532,76 TL

100 x 35,3276 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
YxY 3.5 mm
ID 32.9 mm
Tam Malzeme Fluoroelastomer 75
Renk Siyah
Parça Sayısı 10
Tip Individual Part
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin