Menü Arama

O-Halka 37.47 mm 5.33 mm NBR Siyah

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 37.5mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Ürün kodu:

600662

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,5503 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

655,03 TL

100 x 6,5503 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
YxY 5.3 mm
ID 37.5 mm
Tam Malzeme Nitril Butadiyen Kauçuk
Renk Siyah
Parça Sayısı 7
Tip Individual Part
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin