NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Malzeme: LDPE Renk: Blue Seri Kodu: SR1114
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | FD | Renk | od1 | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | od2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,089 TL - 34,518 TL | 6000 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.0"
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 97500 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
Mavi
|
0.976 in
24.8 mm
|
3/4"
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
| 19,241 TL - 47,1403 TL | 189000 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Mavi
|
0.484 in
12.3 mm
|
1/4"
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 10,0095 TL - 24,5231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Mavi
|
0.783 in
19.9 mm
|
1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 8,9791 TL - 21,9989 TL | 195000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Mavi
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/8"
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin