Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,1318 TL - 68,1318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 132,1633 TL - 323,8001 TL | 1890 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 31,858 TL - 31,858 TL | 148 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 95,7842 TL - 234,6713 TL | 540 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 34,5917 TL - 84,7496 TL | 8640 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 98,2937 TL - 98,2937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 201,9773 TL - 494,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 kg
2.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 396,0692 TL - 396,0692 TL | 1411 Stokta |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 223,9521 TL - 223,9521 TL | 124 Stokta |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 437,4951 TL - 437,4951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 702,5577 TL - 702,5577 TL | 28 Stokta |
12.9 kg
12.9 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 654,2976 TL - 654,2976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 64,7673 TL - 64,7673 TL | 238 Stokta |
3.6 kg
3.6 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 61 Stokta |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 51 Stokta |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 292,8199 TL - 292,8199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 82,0107 TL - 82,0107 TL | 4981 Stokta |
4.1 kg
4.1 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 189,4656 TL - 189,4656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.7 kg
2.7 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | 8 Stokta |
0.4 kg
0.4 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 37,2201 TL - 37,2201 TL | 252 Stokta |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin