Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,1318 TL - 68,1318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 132,1633 TL - 323,8001 TL | 1890 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 34,5917 TL - 84,7496 TL | 8640 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 31,858 TL - 31,858 TL | 148 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 95,7842 TL - 234,6713 TL | 540 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 98,2937 TL - 98,2937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 201,9773 TL - 494,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 kg
2.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | 858 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 51,6246 TL - 51,6246 TL | 31 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 4700 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 27,6715 TL - 27,6715 TL | 893 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 12,4477 TL - 12,4477 TL | 1552 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 44,0544 TL - 44,0544 TL | 19 Stokta |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 35,1174 TL - 35,1174 TL | 304 Stokta |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 280 Stokta |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 29,65 TL - 29,65 TL | 950 Stokta |
1.3 kg
1.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 64,2416 TL - 64,2416 TL | 18612 Stokta |
3.4 kg
3.4 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
18.0 mm
18.0 mm
|
||
| 23,4466 TL - 23,4466 TL | 1975 Stokta |
1.0 kg
1.0 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 35,1174 TL - 35,1174 TL | 152 Stokta |
1.2 kg
1.2 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 128,7987 TL - 128,7987 TL | 5185 Stokta |
5.5 kg
5.5 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm