Menü Arama

Neodimiyum Mıknatıslar

Stokta

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
107 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Biçim Polarite Toplam Boyut Satın Al
68,1318 TL - 68,1318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
22.0 mm
132,1633 TL - 323,8001 TL 1890 Stokta
1.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
34,5917 TL - 84,7496 TL 8640 Stokta
0.3 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
31,858 TL - 31,858 TL 148 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
95,7842 TL - 234,6713 TL 540 Stokta
1.5 kg
Çubuk
Kuzey ve Güney
25.0 mm
98,2937 TL - 98,2937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
201,9773 TL - 494,8447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 kg
Çubuk
Kuzey ve Güney
50.0 mm
43,003 TL - 43,003 TL 858 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
51,6246 TL - 51,6246 TL 31 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
25,7597 TL - 25,7597 TL 4700 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
8.0 mm
27,6715 TL - 27,6715 TL 893 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
12.0 mm
12,4477 TL - 12,4477 TL 1552 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
6.0 mm
44,0544 TL - 44,0544 TL 19 Stokta
2.2 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
35,1174 TL - 35,1174 TL 304 Stokta
0.8 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 280 Stokta
0.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
29,65 TL - 29,65 TL 950 Stokta
1.3 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
12.0 mm
64,2416 TL - 64,2416 TL 18612 Stokta
3.4 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
18.0 mm
23,4466 TL - 23,4466 TL 1975 Stokta
1.0 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
10.0 mm
35,1174 TL - 35,1174 TL 152 Stokta
1.2 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
6.0 mm
128,7987 TL - 128,7987 TL 5185 Stokta
5.5 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
10.0 mm
  • / 6
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 22.0 mm 1.7 kg

493193

Fiyat Aralığı
68,1318 TL - 68,1318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 1.5 kg

496737

Fiyat Aralığı
323,8001 TL - 132,1633 TL

Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.5 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 0.3 kg

493194

Fiyat Aralığı
84,7496 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
8640 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 1.7 kg

493191

Fiyat Aralığı
31,858 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 25.0 mm 1.5 kg

493196

Fiyat Aralığı
234,6713 TL - 95,7842 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Çubuk
  • Çekme Gücü
    1.5 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 1.7 kg

493192

Fiyat Aralığı
98,2937 TL - 98,2937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 50.0 mm 2.5 kg

493197

Fiyat Aralığı
494,8447 TL - 201,9773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    50.0 mm
  • Biçim
    Çubuk
  • Çekme Gücü
    2.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.7 kg

493188

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
858 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.7 kg

493189

Fiyat Aralığı
51,6246 TL - 51,6246 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 8.0 mm 1.7 kg

493187

Fiyat Aralığı
25,7597 TL - 25,7597 TL

Stok Seviyeleri
4700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    8.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 12.0 mm 1.7 kg

493190

Fiyat Aralığı
27,6715 TL - 27,6715 TL

Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 6.0 mm 1.7 kg

493186

Fiyat Aralığı
12,4477 TL - 12,4477 TL

Stok Seviyeleri
1552 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 2.2 kg

1219347

Fiyat Aralığı
44,0544 TL - 44,0544 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 0.8 kg

1219351

Fiyat Aralığı
35,1174 TL - 35,1174 TL

Stok Seviyeleri
304 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    1.0 mm
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 0.5 kg

1219345

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    1.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 12.0 mm 1.3 kg

1219349

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 18.0 mm 3.4 kg

1219353

Fiyat Aralığı
64,2416 TL - 64,2416 TL

Stok Seviyeleri
18612 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    18.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    3.4 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.0 kg

1219395

Fiyat Aralığı
23,4466 TL - 23,4466 TL

Stok Seviyeleri
1975 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    1.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 6.0 mm 1.2 kg

1219399

Fiyat Aralığı
35,1174 TL - 35,1174 TL

Stok Seviyeleri
152 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    1.5 mm
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    1.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 5.5 kg

1219403

Fiyat Aralığı
128,7987 TL - 128,7987 TL

Stok Seviyeleri
5185 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    5.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated