Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,003 TL - 43,003 TL | 858 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 4700 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 51,6246 TL - 51,6246 TL | 31 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 12,4477 TL - 12,4477 TL | 1552 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 27,6715 TL - 27,6715 TL | 893 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 95,7842 TL - 234,6713 TL | 540 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 144,3287 TL - 144,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 33,9542 TL - 33,9542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 302,6268 TL - 302,6268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
| 255,3507 TL - 255,3507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 1.261,0259 TL - 1.261,0259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
| 1.260,1006 TL - 1.260,1006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
| 312,8096 TL - 312,8096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
| 324,7395 TL - 324,7395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
| 257,2011 TL - 257,2011 TL | 4 Stokta |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 284,5954 TL - 284,5954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 313,423 TL - 313,423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
| 331,2159 TL - 331,2159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
| 363,5973 TL - 363,5973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
| 622,6488 TL - 622,6488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
66.0 mm
66.0 mm