Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,5917 TL - 84,7496 TL | 8640 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 31,858 TL - 31,858 TL | 148 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 95,7842 TL - 234,6713 TL | 540 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 98,2937 TL - 98,2937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 201,9773 TL - 494,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 kg
2.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 68,1318 TL - 68,1318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 132,1633 TL - 323,8001 TL | 1890 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 122 Stokta |
0.7 kg
0.7 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 19,241 TL - 19,241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 32 Stokta |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 103,4595 TL - 103,4595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 396,0692 TL - 396,0692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 292,8199 TL - 292,8199 TL | 184 Stokta |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 23,4466 TL - 23,4466 TL | 1975 Stokta |
1.0 kg
1.0 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 35,1174 TL - 35,1174 TL | 152 Stokta |
1.2 kg
1.2 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 35,1174 TL - 35,1174 TL | 120 Stokta |
1.6 kg
1.6 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 82,0107 TL - 82,0107 TL | 9 Stokta |
3.1 kg
3.1 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
14.0 mm
14.0 mm
|
||
| 223,9521 TL - 223,9521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 654,2976 TL - 654,2976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 61 Stokta |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm