Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,1318 TL - 68,1318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 132,1633 TL - 323,8001 TL | 1890 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 43,003 TL - 43,003 TL | 858 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 51,6246 TL - 51,6246 TL | 31 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 4700 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 12,4477 TL - 12,4477 TL | 1552 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 27,6715 TL - 27,6715 TL | 893 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 201,9773 TL - 494,8447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 kg
2.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
| 98,2937 TL - 98,2937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 95,7842 TL - 234,6713 TL | 540 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 31,858 TL - 31,858 TL | 148 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 34,5917 TL - 84,7496 TL | 8640 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 35,1174 TL - 35,1174 TL | 304 Stokta |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 35,1174 TL - 35,1174 TL | 455 Stokta |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 189,4656 TL - 189,4656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.4 kg
6.4 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 551,0483 TL - 551,0483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.5 kg
15.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 413,2074 TL - 413,2074 TL | 30 Stokta |
4.8 kg
4.8 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 15,1404 TL - 15,1404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
4.0 mm
4.0 mm
|
||
| 51,7297 TL - 51,7297 TL | 60 Stokta |
1.4 kg
1.4 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 20,082 TL - 20,082 TL | 818 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Güney
|
6.0 mm
6.0 mm