Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,003 TL - 43,003 TL | 858 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 4700 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 51,6246 TL - 51,6246 TL | 31 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 12,4477 TL - 12,4477 TL | 1552 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 27,6715 TL - 27,6715 TL | 893 Stokta |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey ve Güney
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 95,7842 TL - 234,6713 TL | 540 Stokta |
1.5 kg
1.5 kg
|
Çubuk
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 144,3287 TL - 144,3287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
| 33,9542 TL - 33,9542 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 302,6268 TL - 302,6268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
| 255,3507 TL - 255,3507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 1.261,0259 TL - 1.261,0259 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
| 1.260,1006 TL - 1.260,1006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
192.0 kg
192.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
88.0 mm
88.0 mm
|
||
| 312,8096 TL - 312,8096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
| 324,7395 TL - 324,7395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
31.0 mm
31.0 mm
|
||
| 257,2011 TL - 257,2011 TL | 4 Stokta |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 284,5954 TL - 284,5954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 313,423 TL - 313,423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
| 331,2159 TL - 331,2159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
| 363,5973 TL - 363,5973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||
| 622,6488 TL - 622,6488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
66.0 mm
66.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin