Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..
Seri Kodu: SR2332, SR2335
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Çekme Gücü | Biçim | Polarite | Toplam Boyut | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 168 Stokta |
1.0 kg
1.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 64,7673 TL - 64,7673 TL | 238 Stokta |
3.6 kg
3.6 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 123,9622 TL - 123,9622 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.1 kg
1.1 kg
|
Rod
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 20,082 TL - 20,082 TL | 162 Stokta |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
| 27,0214 TL - 27,0214 TL | 58 Stokta |
0.5 kg
0.5 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 37,2201 TL - 37,2201 TL | 264 Stokta |
0.8 kg
0.8 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
| 103,4595 TL - 103,4595 TL | 70 Stokta |
2.2 kg
2.2 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 31,1219 TL - 31,1219 TL | 2288 Stokta |
1.6 kg
1.6 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 292,8199 TL - 292,8199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 396,0692 TL - 396,0692 TL | 1817 Stokta |
9.4 kg
9.4 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 1.101,9915 TL - 1.101,9915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.8 kg
24.8 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 61 Stokta |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 26,1802 TL - 26,1802 TL | 51 Stokta |
0.6 kg
0.6 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 82,0107 TL - 82,0107 TL | 4981 Stokta |
4.1 kg
4.1 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
5.0 mm
5.0 mm
|
||
| 437,4951 TL - 437,4951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0 kg
13.0 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
| 702,5577 TL - 702,5577 TL | 28 Stokta |
12.9 kg
12.9 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 65,3982 TL - 65,3982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.1 kg
2.1 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
| 223,9521 TL - 223,9521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.7 kg
4.7 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
| 654,2976 TL - 654,2976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
23.2 kg
23.2 kg
|
Cylindrical
|
Kuzey
|
23.0 mm
23.0 mm
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | 24 Stokta |
0.7 kg
0.7 kg
|
Rectangular
|
Kuzey ve Güney
|
3.0 mm
3.0 mm