Menü Arama

Neodimiyum Mıknatıslar

Stokta

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
107 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Biçim Polarite Toplam Boyut Satın Al
25,7597 TL - 25,7597 TL 4700 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
8.0 mm
51,6246 TL - 51,6246 TL 31 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
43,003 TL - 43,003 TL 858 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
12,4477 TL - 12,4477 TL 1552 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
6.0 mm
27,6715 TL - 27,6715 TL 893 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
12.0 mm
34,5917 TL - 84,7496 TL 8640 Stokta
0.3 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
31,858 TL - 31,858 TL 148 Stokta
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
95,7842 TL - 234,6713 TL 540 Stokta
1.5 kg
Çubuk
Kuzey ve Güney
25.0 mm
68,1318 TL - 68,1318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
22.0 mm
132,1633 TL - 323,8001 TL 1890 Stokta
1.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
98,2937 TL - 98,2937 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
201,9773 TL - 494,8447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 kg
Çubuk
Kuzey ve Güney
50.0 mm
35,1174 TL - 35,1174 TL 234 Stokta
1.6 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
29,65 TL - 29,65 TL 70 Stokta
1.3 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
12.0 mm
19,241 TL - 19,241 TL 23 Stokta
0.4 kg
Cylindrical
Güney
8.0 mm
123,9622 TL - 123,9622 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 kg
Rod
Kuzey ve Güney
5.0 mm
31,1219 TL - 31,1219 TL 122 Stokta
0.7 kg
Cylindrical
Güney
12.0 mm
20,082 TL - 20,082 TL 153 Stokta
0.3 kg
Cylindrical
Kuzey
6.0 mm
105,5624 TL - 105,5624 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
137,7358 TL - 137,7358 TL 165 Stokta
3.8 kg
Rod
Kuzey ve Güney
10.0 mm
  • / 6
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 8.0 mm 1.7 kg

493187

Fiyat Aralığı
25,7597 TL - 25,7597 TL

Stok Seviyeleri
4700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    8.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.7 kg

493189

Fiyat Aralığı
51,6246 TL - 51,6246 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.7 kg

493188

Fiyat Aralığı
43,003 TL - 43,003 TL

Stok Seviyeleri
858 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 6.0 mm 1.7 kg

493186

Fiyat Aralığı
12,4477 TL - 12,4477 TL

Stok Seviyeleri
1552 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 12.0 mm 1.7 kg

493190

Fiyat Aralığı
27,6715 TL - 27,6715 TL

Stok Seviyeleri
893 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 0.3 kg

493194

Fiyat Aralığı
84,7496 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
8640 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 1.7 kg

493191

Fiyat Aralığı
31,858 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 25.0 mm 1.5 kg

493196

Fiyat Aralığı
234,6713 TL - 95,7842 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Çubuk
  • Çekme Gücü
    1.5 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 22.0 mm 1.7 kg

493193

Fiyat Aralığı
68,1318 TL - 68,1318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 1.5 kg

496737

Fiyat Aralığı
323,8001 TL - 132,1633 TL

Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.5 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
  • Polarite
    Kuzey ve Güney
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 1.7 kg

493192

Fiyat Aralığı
98,2937 TL - 98,2937 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.7 kg
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 50.0 mm 2.5 kg

493197

Fiyat Aralığı
494,8447 TL - 201,9773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    50.0 mm
  • Biçim
    Çubuk
  • Çekme Gücü
    2.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 1.6 kg

1219346

Fiyat Aralığı
35,1174 TL - 35,1174 TL

Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.6 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 12.0 mm 1.3 kg

1219349

Fiyat Aralığı
29,65 TL - 29,65 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 8.0 mm 0.4 kg

1219381

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    8.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.4 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 5.0 mm 1.1 kg

1219374

Fiyat Aralığı
123,9622 TL - 123,9622 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    5.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    1.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 12.0 mm 0.7 kg

1219385

Fiyat Aralığı
31,1219 TL - 31,1219 TL

Stok Seviyeleri
122 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.7 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 6.0 mm 0.3 kg

1219378

Fiyat Aralığı
20,082 TL - 20,082 TL

Stok Seviyeleri
153 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 3.6 kg

1219358

Fiyat Aralığı
105,5624 TL - 105,5624 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    3.6 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 3.8 kg

1219365

Fiyat Aralığı
137,7358 TL - 137,7358 TL

Stok Seviyeleri
165 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    3.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium