Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
8,9791 TL - 8,9791 TL 2268 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Doğal renk
13.0 kg
6,8973 TL - 6,8973 TL 113640 Stokta
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
4,3528 TL - 4,3528 TL 6955788 Stokta
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Doğal renk
22.0 kg
1,3129 TL - 2,1095 TL 13881000 Stokta
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
2,3026 TL - 2,3026 TL 1050481 Stokta
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Doğal renk
50.0 lb
5,0573 TL - 5,0573 TL 43332 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
5,7092 TL - 5,7092 TL 10000 Stokta
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Siyah
40.0 lb
2,986 TL - 2,986 TL 156000 Stokta
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
2,681 TL - 2,681 TL 4428190 Stokta
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 31563 Stokta
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Doğal renk
22.0 kg
3,7418 TL - 4,5253 TL 99987 Stokta
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Doğal renk
8.0 kg
7,4229 TL - 7,4229 TL 11000 Stokta
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Doğal renk
13.0 kg
3,5852 TL - 3,5852 TL 46906 Stokta
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Doğal renk
8.0 kg
7,4229 TL - 7,4229 TL 39580 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Doğal renk
13.0 kg
8,9265 TL - 8,9265 TL 3037 Stokta
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
4,3844 TL - 4,3844 TL 106904 Stokta
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Siyah
22.0 kg
3,6694 TL - 3,6694 TL 170200 Stokta
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
1,6086 TL - 1,6086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
1,924 TL - 1,924 TL 168966 Stokta
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Siyah
8.0 kg
10,7245 TL - 10,7245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Siyah
22.0 kg
  • / 5
Kablo Bağı 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RRA-16-M

Fiyat Aralığı
8,9791 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
2268 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461245

Fiyat Aralığı
6,8973 TL - 6,8973 TL

Stok Seviyeleri
113640 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
Kablo Bağı 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WITBH-50R

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
6955788 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-18RA-01

Fiyat Aralığı
2,1095 TL - 1,3129 TL

Stok Seviyeleri
13881000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    21.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50SA-1-01

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
1050481 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    23.0 mm
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

462761

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
43332 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Siyah

WIT-40LAR

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    40.0 lb
Kablo Bağı 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RA-1-01

Fiyat Aralığı
2,986 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
156000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    4.30 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50SRA-1-01

Fiyat Aralığı
2,681 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
4428190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

462763

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
31563 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-18R1A-4-01

Fiyat Aralığı
4,5253 TL - 3,7418 TL

Stok Seviyeleri
99987 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    19.1 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RRAA-8-M

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-18RA-4-01-M

Fiyat Aralığı
3,5852 TL - 3,5852 TL

Stok Seviyeleri
46906 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.75 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    19.1 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RRA-8-M

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
39580 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461246

Fiyat Aralığı
8,9265 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
3037 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
Kablo Bağı 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461263

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
106904 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
Kablo Bağı 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461244

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
170200 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461242

Fiyat Aralığı
1,6086 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
Kablo Bağı 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461261

Fiyat Aralığı
1,924 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
168966 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461265

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm