Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Seri Kodu: SR1825
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6285 TL - 2,6285 TL | 1770800 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,6694 TL - 3,6694 TL | 170200 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Siyah
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | 1135530 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | 45524 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,9335 TL - 2,9335 TL | 5760 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10,2302 TL - 10,2302 TL | 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 23669 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 4,1425 TL - 4,1425 TL | 136000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 17005 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | 448960 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 6,1823 TL - 6,1823 TL | 336094 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | 583300 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | 60696 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 18,7461 TL - 18,7461 TL | 16000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg