Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
7,9908 TL - 7,9908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Doğal renk
13.0 kg
7,4229 TL - 7,4229 TL 11000 Stokta
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Doğal renk
13.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL 125051 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
8,2852 TL - 8,2852 TL 99020 Stokta
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Siyah
22.0 kg
8,8423 TL - 8,8423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.35 mm
28.5 mm
118.6 mm
Doğal renk
1,5141 TL - 1,5141 TL 20276109 Stokta
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
8,3377 TL - 8,3377 TL 45126 Stokta
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Doğal renk
13.0 kg
2,1974 TL - 2,1974 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Doğal renk
18.0 kg
7,9908 TL - 7,9908 TL 18183 Stokta
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Doğal renk
13.0 kg
13,4581 TL - 13,4581 TL 66310 Stokta
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Doğal renk
55.0 kg
3,5852 TL - 3,5852 TL 46906 Stokta
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Doğal renk
8.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 31563 Stokta
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Doğal renk
22.0 kg
6,8973 TL - 6,8973 TL 113640 Stokta
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
2,6285 TL - 2,6285 TL 1770800 Stokta
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Siyah
18.0 kg
16,2969 TL - 16,2969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Siyah
55.0 kg
7,4229 TL - 7,4229 TL 39580 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Doğal renk
13.0 kg
10,7245 TL - 10,7245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Siyah
22.0 kg
5,7092 TL - 5,7092 TL 10000 Stokta
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Siyah
40.0 lb
2,986 TL - 2,986 TL 156000 Stokta
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
2,681 TL - 2,681 TL 4428190 Stokta
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
  • / 5
Kablo Bağı 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RRA-12-M

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RRAA-8-M

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 202.0 mm 50.0 mm PA Natural

462764

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
125051 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461264

Fiyat Aralığı
8,2852 TL - 8,2852 TL

Stok Seviyeleri
99020 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
Kablo Bağı 16.0 mm 118.6 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TOAH-18-01

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    28.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    118.6 mm
Kablo Bağı 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50SA-01

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
20276109 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    23.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 152.5 mm 37.0 mm PA Natural

461259

Fiyat Aralığı
8,3377 TL - 8,3377 TL

Stok Seviyeleri
45126 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    37.0 mm
Kablo Bağı 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461243

Fiyat Aralığı
2,1974 TL - 2,1974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RRAA-12-M

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
18183 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461247

Fiyat Aralığı
13,4581 TL - 13,4581 TL

Stok Seviyeleri
66310 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    122.0 mm
Kablo Bağı 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-18RA-4-01-M

Fiyat Aralığı
3,5852 TL - 3,5852 TL

Stok Seviyeleri
46906 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.75 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    19.1 mm
Kablo Bağı 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

462763

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
31563 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461245

Fiyat Aralığı
6,8973 TL - 6,8973 TL

Stok Seviyeleri
113640 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
Kablo Bağı 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461262

Fiyat Aralığı
2,6285 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
1770800 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461266

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    122.0 mm
Kablo Bağı 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RRA-8-M

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
39580 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461265

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Screw
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
Kablo Bağı 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Siyah

WIT-40LAR

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    40.0 lb
Kablo Bağı 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RA-1-01

Fiyat Aralığı
2,986 TL - 2,986 TL

Stok Seviyeleri
156000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    4.30 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50SRA-1-01

Fiyat Aralığı
2,681 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
4428190 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg