These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Seri Kodu: SR1825
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1481 TL - 3,8867 TL | 8900 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Doğal renk
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 72000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | 55000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,2453 TL - 6,2453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Mavi
|
40 lbs
18.1 kg
|
||
| 23,762 TL - 23,762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | 60696 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10,2302 TL - 10,2302 TL | 1000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 23669 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | 1135530 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,4696 TL - 3,4696 TL | 1644090 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 18,7461 TL - 18,7461 TL | 16000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 6,3189 TL - 6,3189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,2453 TL - 6,2453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Yeşil
|
40 lbs
18.1 kg
|
||
| 18,8203 TL - 18,8203 TL | 27126 Stokta |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Siyah
|
|
||
| 4,0268 TL - 4,0268 TL | 30800 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Doğal renk
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 5,0888 TL - 5,0888 TL | 12340 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,1425 TL - 4,1425 TL | 140000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 17005 Stokta |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Siyah
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin