Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
3,1481 TL - 3,8867 TL 8900 Stokta
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Doğal renk
40.0 lb
4,0268 TL - 4,0268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
4,0268 TL - 4,0268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Siyah
22.0 kg
5,0573 TL - 5,0573 TL 72000 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Siyah
22.0 kg
4,9311 TL - 4,9311 TL 55000 Stokta
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Mavi
18.1 kg
23,762 TL - 23,762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Doğal renk
6,3189 TL - 6,3189 TL 60696 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Siyah
22.0 kg
10,2302 TL - 10,2302 TL 1000 Stokta
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Doğal renk
13.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 23669 Stokta
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Siyah
18.0 kg
4,0268 TL - 4,0268 TL 1135530 Stokta
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Siyah
18.0 kg
3,4696 TL - 3,4696 TL 1644090 Stokta
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
18,7461 TL - 18,7461 TL 16000 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Doğal renk
13.0 kg
6,3189 TL - 6,3189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Yeşil
18.1 kg
18,8203 TL - 18,8203 TL 27126 Stokta
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
Siyah
4,0268 TL - 4,0268 TL 30800 Stokta
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Doğal renk
18.0 kg
5,0888 TL - 5,0888 TL 12340 Stokta
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
4,1425 TL - 4,1425 TL 140000 Stokta
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Siyah
18.0 kg
3,3224 TL - 3,3224 TL 17005 Stokta
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Siyah
18.0 kg
  • / 5
Kablo Bağı 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Doğal renk

NTA15535PMTG

Fiyat Aralığı
3,8867 TL - 3,1481 TL

Stok Seviyeleri
8900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    39.4 mm
Kablo Bağı 157.0 mm 36.0 mm PA Natural

462695

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
Kablo Bağı 157.0 mm 36.0 mm PA Black

462706

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    36.0 mm
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Black

462700

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RLA-1

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
55000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Mavi

CRTA-C1-19BL

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Mavi
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460297

Fiyat Aralığı
23,762 TL - 23,762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    18.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Adhesive
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    17.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.0 mm
Kablo Bağı 207.0 mm 50.0 mm PA Black

462710

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
60696 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30RAR1-2

Fiyat Aralığı
10,2302 TL - 10,2302 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    25.4 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    120.7 mm
Kablo Bağı 131.0 mm 30.0 mm PA Black

462708

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
23669 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
Kablo Bağı 157.5 mm 38.0 mm PA Black

462709

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
1135530 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    38.0 mm
Kablo Bağı 168.0 mm 40.0 mm PA Natural

461260

Fiyat Aralığı
3,4696 TL - 3,4696 TL

Stok Seviyeleri
1644090 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-30LAR1-2

Fiyat Aralığı
18,7461 TL - 18,7461 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    146.0 mm
Kablo Bağı 207.0 mm 50.0 mm PA Natural

462699

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Yeşil

CRTA-C1-19GR

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 21.1 mm 117.1 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Siyah

TOBS-18-01A-RT

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
27126 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan; Vidalı Montaj
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    28.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    117.1 mm
Kablo Bağı 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

462698

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
30800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    38.0 mm
Kablo Bağı 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

WIT-50RLA-3

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
12340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.35 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push-In
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    44.5 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 168.0 mm 40.0 mm PA Black

461279

Fiyat Aralığı
4,1425 TL - 4,1425 TL

Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    40.0 mm
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Black

462705

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
17005 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.6 mm
  • Montaj Yöntemi
    Push Fit
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm