These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Seri Kodu: SR1825
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9791 TL - 8,9791 TL | 2268 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 6,8973 TL - 6,8973 TL | 113640 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,3528 TL - 4,3528 TL | 6955788 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,3129 TL - 2,1095 TL | 15134000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,3026 TL - 2,3026 TL | 1050481 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Doğal renk
|
50.0 lb
50.0 lb
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 31832 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,7092 TL - 5,7092 TL | 10000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Siyah
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 2,986 TL - 2,986 TL | 156000 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,681 TL - 2,681 TL | 4428190 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 31563 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,7418 TL - 4,5253 TL | 99987 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | 11000 Stokta |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 3,5852 TL - 3,5852 TL | 46906 Stokta |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | 39580 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Doğal renk
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 8,9265 TL - 8,9265 TL | 3037 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,3844 TL - 4,3844 TL | 106904 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,6694 TL - 3,6694 TL | 170200 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Doğal renk
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,6086 TL - 1,6086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,924 TL - 1,924 TL | 111012 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Siyah
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Siyah
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin