Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
7,1571 TL - 8,2441 TL 448800 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
3.0 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 596826 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 1000 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
12,457 TL - 13,4536 TL 126480 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 15026 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 466070 Stokta
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 2786319 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
7,0843 TL - 8,0746 TL 189880 Stokta
8.3 mm
Push In
2.8 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 1718442 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
23,374 TL - 23,374 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
2.6 mm
6,1601 TL - 7,0213 TL 1026000 Stokta
8.3 mm
Push In
2.8 mm
6,07 TL - 6,9305 TL 262903 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
3.0 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 17241 Stokta
4.3 mm
Push In
8.5 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 667736 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 318076 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 41720 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
3,7644 TL - 3,7644 TL 16065 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

MWS1-1-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
448800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
596826 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-19A2

Fiyat Aralığı
13,4536 TL - 12,457 TL

Stok Seviyeleri
126480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
15026 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
466070 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-01A2

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
2786319 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE-1-19

Fiyat Aralığı
8,0746 TL - 7,0843 TL

Stok Seviyeleri
189880 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    8.3 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
1718442 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Kelepçesi 7.1 mm 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

MWSLTB-1-19A-RT

Fiyat Aralığı
23,374 TL - 23,374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
  • Toplam Genişlik
    8.9 mm
Kablo Salmastrası 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE-1-01

Fiyat Aralığı
7,0213 TL - 6,1601 TL

Stok Seviyeleri
1026000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    8.3 mm
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

MWS1-1-01

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
262903 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-3-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
17241 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
667736 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
318076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
41720 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
3,7644 TL - 3,7644 TL

Stok Seviyeleri
16065 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm