Menü Arama

Kablo Salmastrası Push In 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

Mini tel kelepçesi, elektrik ve elektronik uygulamalarda kablo yönlendirmesi için kullanılır. Bileşenleri düzenli tutar, kurulum veya tamir gerektiğinde kolay erişim sunar.
Ürün kodu:

SMWS-1-01

131100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Doğal renk
Bağlantı Biçimi Push In
Yatak Tipi Mikro
İç Yükseklik 4.1 mm
İç Genişlik 4.3 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.57 mm
Toplam Genişlik 6.9 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.57 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
UL/CSA Tanımı UL E70062

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin