Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüzey Uzunluğu | Azami Tutuş | Cutout Dimensions | Renk | Yüzey Genişliği | Gövde Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,0713 TL - 136,9997 TL | 306 Stokta |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon
|
||
| 2415 Stokta |
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
Siyah
|
|
|
|||
| 176,4494 TL - 274,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 176,4494 TL - 274,4769 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 267,7839 TL - 416,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 304 Stokta |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 225,6074 TL - 250,675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 225,6074 TL - 250,675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Doğal renk
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 225,6074 TL - 250,675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 46,21 TL - 71,882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon
|
|||
| 5628 Stokta |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 88 Stokta |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon
|
|||
| 14 Stokta |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon
|
|||
| 432 Stokta |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon
|
|||
| 59,6197 TL - 92,7418 TL | 4830 Stokta |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Siyah
|
|
Nylon