Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012, SRL1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | For screws | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.465,2234 TL - 6.831,4413 TL | 28 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
255.0
|
||
| 15.439,3179 TL - 19.299,2354 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
715.0
|
||
| 328,8782 TL - 410,9217 TL | 31 Stokta |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
25.0
|
||
| 593,3188 TL - 741,5605 TL | 45 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
80.0
|
||
| 2.329,2605 TL - 2.911,6637 TL | 5 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
290.0
|
||
| 4.150,0627 TL - 5.187,4023 TL | 1 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
530.0
|
||
| 2.104,2571 TL - 2.630,3214 TL | 6 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
260.0
|
||
| 18.655,9158 TL - 23.320,0709 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
875.0
|
||
| 14.474,8667 TL - 18.093,5834 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
675.0
|
||
| 17.045,6802 TL - 21.307,0123 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
795.0
|
||
| 3.694,422 TL - 4.618,0275 TL | 1 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
470.0
|
||
| 4.602,1822 TL - 5.752,5517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
590.0
|
||
| 2.779,9716 TL - 3.475,0525 TL | 1 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
350.0
|
||
| 3.468,3623 TL - 4.335,2768 TL | 1 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
440.0
|
||
| 1.270,0896 TL - 1.587,70 TL | 19 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
170.0
|
||
| 1.608,475 TL - 2.010,5937 TL | 18 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
200.0
|
||
| 5.278,953 TL - 6.598,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
680.0
|
||
| 5.504,6606 TL - 6.880,7378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
710.0
|
||
| 19.620,7192 TL - 24.525,7229 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
915.0
|
||
| 1.878,1974 TL - 2.347,5707 TL | 8 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
230.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin