Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012, SRL1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | For screws | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.214,4701 TL - 2.767,9996 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
160.0
|
||
| 3.063,7787 TL - 3.829,6353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
220.0
|
||
| 3.668,0132 TL - 4.584,9284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
265.0
|
||
| 3.264,1338 TL - 4.079,9912 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
235.0
|
||
| 4.271,1913 TL - 5.339,1652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
310.0
|
||
| 5.490,5759 TL - 6.863,1319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
400.0
|
||
| 5.691,2832 TL - 7.114,192 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
415.0
|
||
| 1.811,6471 TL - 2.264,4708 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
130.0
|
||
| 1.610,5877 TL - 2.013,0586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
115.0
|
||
| 1.207,4126 TL - 1.509,1777 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
85.0
|
||
| 1.408,8241 TL - 1.760,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
100.0
|
||
| 2.206,0192 TL - 2.757,436 TL | 55 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
155.0
|
||
| 14.604,7982 TL - 18.255,9098 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
995.0
|
||
| 13.577,67 TL - 16.972,0876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
925.0
|
||
| 14.458,6693 TL - 18.073,1605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
985.0
|
||
| 14.311,4839 TL - 17.889,3549 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
10.0
|
Standart genişlik
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
975.0
|
||
| 4.070,8362 TL - 5.088,4572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
295.0
|
||
| 5.289,5166 TL - 6.611,7196 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
385.0
|
||
| 1.006,0011 TL - 1.257,4133 TL | 4 Stokta |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
70.0
|
||
| 2.013,0586 TL - 2.516,2352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
145.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin