Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012, SRL1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | For screws | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.674,0143 TL - 5.842,3418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
340.0
|
||
| 1.006,0011 TL - 1.257,4133 TL | 4 Stokta |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
70.0
|
||
| 2.013,0586 TL - 2.516,2352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
145.0
|
||
| 2.617,293 TL - 3.271,5283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
190.0
|
||
| 3.063,7787 TL - 3.829,6353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
220.0
|
||
| 20.905,2456 TL - 26.131,381 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
975.0
|
||
| 931,7042 TL - 1.164,4542 TL | 29 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
110.0
|
||
| 15.760,0974 TL - 19.699,9457 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
735.0
|
||
| 479,5847 TL - 599,6569 TL | 83 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
50.0
|
||
| 12.548,077 TL - 15.685,0963 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
575.0
|
||
| 13.190,6924 TL - 16.488,2774 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
615.0
|
||
| 17.371,7415 TL - 21.714,7649 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
815.0
|
||
| 19.941,4986 TL - 24.926,7853 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
935.0
|
||
| 14.797,0547 TL - 18.496,4064 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
695.0
|
||
| 16.081,5811 TL - 20.102,0645 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
755.0
|
||
| 13.512,1761 TL - 16.890,0441 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
635.0
|
||
| 18.335,8406 TL - 22.919,7127 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
855.0
|
||
| 8.045,8963 TL - 10.057,5464 TL | 18 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
375.0
|
||
| 6.750,102 TL - 8.437,8036 TL | 28 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
315.0
|
||
| 9.330,4227 TL - 11.662,8524 TL | 18 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
435.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin