Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012, SRL1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | For screws | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923,2534 TL - 1.153,8906 TL | 167 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
55.0
|
||
| 10.293,4654 TL - 12.866,7438 TL | 18 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
475.0
|
||
| 12.869,9129 TL - 16.087,215 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
595.0
|
||
| 5.893,3989 TL - 7.366,6606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
430.0
|
||
| 7.508,2121 TL - 9.385,3531 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
550.0
|
||
| 7.710,6799 TL - 9.638,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
565.0
|
||
| 8.515,2695 TL - 10.644,175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
625.0
|
||
| 9.119,1519 TL - 11.399,116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
670.0
|
||
| 10.528,6803 TL - 13.160,7623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
775.0
|
||
| 7.106,4454 TL - 8.883,2329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
520.0
|
||
| 8.112,4466 TL - 10.140,6462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
595.0
|
||
| 8.716,681 TL - 10.895,9393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
640.0
|
||
| 12.144,1977 TL - 15.180,1591 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
895.0
|
||
| 12.948,7873 TL - 16.186,1602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
955.0
|
||
| 9.722,6822 TL - 12.153,3527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
715.0
|
||
| 11.137,4923 TL - 13.921,6893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
820.0
|
||
| 8.917,7404 TL - 11.147,3516 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
655.0
|
||
| 10.326,9167 TL - 12.908,6458 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
760.0
|
||
| 9.521,9749 TL - 11.902,6447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
700.0
|
||
| 9.924,0937 TL - 12.405,1171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
730.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin