Menü Arama

Mıknatıslı Mandal 15.2 mm 59.5 mm 1.2 kg-f Grey

Ürün kodu:

1222654

30 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 29 476,1873 TL
30 + 340,1337 TL
Standart paket: 30

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

476,19 TL

1 x 476,1873 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kılıf Tam Malzemesi Acrylonitrile Butadiene Styrene/Polyacetal
Mıknatıs Malzemesi Ferrite
Montaj Tipi Screw on
Mandal Mekanizması Catch & Counterplate
Yaklaşık Ağırlık 28.5 g
Kapalı Uzunluk 59.5 mm
Toplam Yükseklik 17.0 mm
Toplam Genişlik 15.2 mm
Toplam Uzunluk 59.5 mm
Plaka Kalınlığı 3.3 mm
Hareket Aralığı 16.0 mm
Renk Gri
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin