1222648
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 2 - 19 | 200,7788 TL |
| 20 + | 143,4135 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kılıf Tam Malzemesi | Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren) |
|---|---|
| Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
| Montaj Tipi | Screw on |
| Mandal Mekanizması | Catch & Counterplate |
| Yaklaşık Ağırlık | 22.0 g |
| Yaklaşık Ağırlık | 22.0 g |
| Kapalı Uzunluk | 43.5 mm |
| Kapalı Uzunluk | 1.713 in |
| Toplam Yükseklik | 15.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.591 in |
| Toplam Genişlik | 1.417 in |
| Toplam Genişlik | 36.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 38.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 1.496 in |
| Plaka Uzunluğu | 0.906 in |
| Plaka Uzunluğu | 23.0 mm |
| Plaka Kalınlığı | 1.4 mm |
| Plaka Kalınlığı | 0.055 in |
| Plaka Genişliği | 0.472 in |
| Plaka Genişliği | 12.0 mm |
| Hareket Aralığı | 15.0 mm |
| Hareket Aralığı | 0.591 in |
| Renk | Brown |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin