Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,7482 TL - 35,7482 TL | 85656 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 52,2555 TL - 52,2555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 42752 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 26,6009 TL - 26,6009 TL | 3278 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 76,8586 TL - 76,8586 TL | 5 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 66,2393 TL - 66,2393 TL | 1800 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 58,8794 TL - 58,8794 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 49,1012 TL - 49,1012 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 97,6767 TL - 97,6767 TL | 34000 Stokta |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 28,2491 TL - 31,3877 TL | 3000 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 36,6944 TL - 36,6944 TL | 1700 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 25,9701 TL - 25,9701 TL | 29408 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 99,1488 TL - 99,1488 TL | 1500 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 128,3781 TL - 128,3781 TL | 300 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 53,8325 TL - 53,8325 TL | 1581 Stokta |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 58,1433 TL - 58,1433 TL | 5098 Stokta |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 44,6852 TL - 44,6852 TL | 200 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 44,9289 TL - 44,9289 TL | 100 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 25,4009 TL - 28,2232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 26,1179 TL - 28,8529 TL | 4000 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin