Menü Arama

Metal Kablo Bağları

Stokta

Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.

Series Code :SRMT

Seri Kodu: SRMT

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
60 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
32416 Stokta
100.0 mm
360.0 mm
42752 Stokta
60.0 mm
225.0 mm
3278 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
5 Stokta
180.0 mm
610.0 mm
1800 Stokta
125.0 mm
450.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
300.0 mm
7128 Stokta
150.0 mm
520.0 mm
34000 Stokta
250.0 mm
840.0 mm
13320 Stokta
125.0 mm
450.0 mm
39300 Stokta
80.0 mm
300.0 mm
97128 Stokta
30.0 mm
150.0 mm
187 Stokta
50.0 mm
200.0 mm
10279 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
15266 Stokta
152.0 mm
521.0 mm
2900 Stokta
152.0 mm
521.0 mm
1245 Stokta
380.0 mm
1250.0 mm
MT-26 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
362.0 mm
145440 Stokta
102.0 mm
362.0 mm
122626 Stokta
51.0 mm
201.0 mm
MT-11 39600 Stokta
102.0 mm
362.0 mm
  • / 3
Kablo Bağı 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Stainless Steel

495161


Stok Seviyeleri
32416 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    100.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    360.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

495166


Stok Seviyeleri
42752 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    225.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stainless Steel

495170


Stok Seviyeleri
3278 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

495174


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    180.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    610.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stainless Steel

495178


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
Kablo Bağı 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stainless Steel

495182


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Stainless Steel

495158


Stok Seviyeleri
7128 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    150.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    520.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Stainless Steel

495164


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    250.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    840.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stainless Steel

495168


Stok Seviyeleri
13320 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stainless Steel

495172


Stok Seviyeleri
39300 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Stainless Steel

495155


Stok Seviyeleri
97128 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

495160


Stok Seviyeleri
187 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    50.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stainless Steel

495165


Stok Seviyeleri
10279 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

MT-27


Stok Seviyeleri
15266 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    521.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

MT-5


Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    521.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Stainless Steel

MT-9


Stok Seviyeleri
1245 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    380.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    1250.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-26


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-4


Stok Seviyeleri
145440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Stainless Steel

MT-17


Stok Seviyeleri
122626 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    51.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    201.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-11


Stok Seviyeleri
39600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388