Menü Arama

Metal Kablo Bağları

Stokta

Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.

Series Code :SRMT

Seri Kodu: SRMT

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
60 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Satın Al
97,6767 TL - 97,6767 TL 34000 Stokta
250.0 mm
840.0 mm
45,4212 TL - 45,4212 TL 13320 Stokta
125.0 mm
450.0 mm
42,8978 TL - 42,8978 TL 39300 Stokta
80.0 mm
300.0 mm
35,1174 TL - 35,1174 TL 31084 Stokta
60.0 mm
225.0 mm
15,6415 TL - 17,3797 TL 2900 Stokta
152.0 mm
521.0 mm
28,0773 TL - 29,5551 TL 825 Stokta
304.0 mm
998.0 mm
28,944 TL - 32,16 TL 1245 Stokta
380.0 mm
1250.0 mm
24,7083 TL - 24,7083 TL 97128 Stokta
30.0 mm
150.0 mm
20,6743 TL - 22,9714 TL 650 Stokta
304.0 mm
998.0 mm
49,1012 TL - 49,1012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
520.0 mm
26,6009 TL - 26,6009 TL 3278 Stokta
35.0 mm
150.0 mm
76,8586 TL - 76,8586 TL 5 Stokta
180.0 mm
610.0 mm
66,2393 TL - 66,2393 TL 1800 Stokta
125.0 mm
450.0 mm
58,8794 TL - 58,8794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
300.0 mm
35,5225 TL - 39,0749 TL 19764 Stokta
152.0 mm
521.0 mm
34,5917 TL - 34,5917 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
150.0 mm
25,4009 TL - 28,2232 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
102.0 mm
362.0 mm
26,1179 TL - 28,8529 TL 4000 Stokta
254.0 mm
838.0 mm
13,9676 TL - 16,4326 TL 80280 Stokta
51.0 mm
201.0 mm
26,1565 TL - 29,0627 TL 1950 Stokta
304.0 mm
998.0 mm
  • / 3
Kablo Bağı 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Stainless Steel

495164

Fiyat Aralığı
97,6767 TL - 97,6767 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    250.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    170.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    840.0 mm
Kablo Bağı 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stainless Steel

495168

Fiyat Aralığı
45,4212 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
13320 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stainless Steel

495172

Fiyat Aralığı
42,8978 TL - 42,8978 TL

Stok Seviyeleri
39300 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Stainless Steel

495176

Fiyat Aralığı
35,1174 TL - 35,1174 TL

Stok Seviyeleri
31084 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    60.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    225.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

MT-5

Fiyat Aralığı
17,3797 TL - 15,6415 TL

Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    521.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Stainless Steel

MT-15

Fiyat Aralığı
29,5551 TL - 28,0773 TL

Stok Seviyeleri
825 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    304.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    998.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Stainless Steel

MT-9

Fiyat Aralığı
32,16 TL - 28,944 TL

Stok Seviyeleri
1245 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    380.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    1250.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Stainless Steel

495155

Fiyat Aralığı
24,7083 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
97128 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Stainless Steel

MT-8

Fiyat Aralığı
22,9714 TL - 20,6743 TL

Stok Seviyeleri
650 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    304.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    998.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Stainless Steel

495158

Fiyat Aralığı
49,1012 TL - 49,1012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Standard Tie
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    150.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    60.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    520.0 mm
Kablo Bağı 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stainless Steel

495170

Fiyat Aralığı
26,6009 TL - 26,6009 TL

Stok Seviyeleri
3278 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Stainless Steel

495174

Fiyat Aralığı
76,8586 TL - 76,8586 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    180.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    610.0 mm
  • Kaplama
    Uncoated
Kablo Bağı 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Stainless Steel

495178

Fiyat Aralığı
66,2393 TL - 66,2393 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    125.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45 kg
  • Toplam Uzunluk
    450.0 mm
Kablo Bağı 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Stainless Steel

495182

Fiyat Aralığı
58,8794 TL - 58,8794 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
Kablo Bağı 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Stainless Steel

MT-27

Fiyat Aralığı
39,0749 TL - 35,5225 TL

Stok Seviyeleri
19764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    152.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    113.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    521.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Stainless Steel

495180

Fiyat Aralığı
34,5917 TL - 34,5917 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    Ladder
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    111.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
Kablo Bağı 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Stainless Steel

MT-19

Fiyat Aralığı
28,2232 TL - 25,4009 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    362.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Stainless Steel

MT-22

Fiyat Aralığı
28,8529 TL - 26,1179 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    254.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    838.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Stainless Steel

MT-2

Fiyat Aralığı
16,4326 TL - 13,9676 TL

Stok Seviyeleri
80280 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    51.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    201.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388
Kablo Bağı 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Stainless Steel

MT-23

Fiyat Aralığı
29,0627 TL - 26,1565 TL

Stok Seviyeleri
1950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    304.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    45.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    998.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E309388