Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Series Code :SRMT
Seri Kodu: SRMT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,8065 TL - 30,8065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 76,7535 TL - 76,7535 TL | 99 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 53,7275 TL - 53,7275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 24,2086 TL - 26,8984 TL | 31500 Stokta |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 30,793 TL - 34,2145 TL | 122238 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 13,9676 TL - 16,4326 TL | 80280 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 26,1565 TL - 29,0627 TL | 1950 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 14,321 TL - 16,8482 TL | 10780 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 20,3173 TL - 22,5747 TL | 1634 Stokta |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 23,3415 TL - 23,3415 TL | 66820 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 35,7482 TL - 35,7482 TL | 85656 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 16,8371 TL - 18,708 TL | 49568 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 26,5539 TL - 29,5043 TL | 400 Stokta |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 20,7202 TL - 23,0222 TL | 109960 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 52,2358 TL - 57,7059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| MT-26 | 34,4879 TL - 37,9366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|
| 15,4025 TL - 17,1138 TL | 145440 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 20,6743 TL - 22,9714 TL | 650 Stokta |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 52,2555 TL - 52,2555 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 25,3391 TL - 25,3391 TL | 42752 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin